- Е-мобільність
- Елемент живлення | Збирання комірки
- Розділення
Розділові електроди
Висушені дочірні рулони розмотуються і подаються на станцію сепарації. Після цього відбувається безперервне відділення анодного, катодного і сепараторного листів від рулонного матеріалу. Залежно від концепції системи, окремі аркуші зберігаються в журналі або передаються безпосередньо на наступну технологічну операцію.
Доступність системи | Продуктивність | Якість | |
---|---|---|---|
Вимірювання діаметру фольги | |||
Моніторинг стану на двигуні | |||
Захист небезпечних зон | |||
Контроль краю полотна | |||
Контроль швидкості | |||
Контроль геометрії різання |
Заміна електродної котушки без перебоїв
Точний вимір котушки електрода важливий для запобігання невеликих зупинок у виробничому процесі. Вимірювання діаметру в реальному часі дає можливість оперативно замінити ролик і призводить до підвищення експлуатаційної готовності системи, а також до економії часу і грошей.
Забезпечення доступності системи
Підвищення продуктивності
Рішення
Ультразвукові датчики від ifm забезпечують безконтактне виявлення незалежно від кольору, прозорості та якості поверхні об'єкта. Це робить їх ідеально придатними для плівок-носіїв, які можуть бути світловідбиваючими. Ifm фотоелектричні датчики відстані також чудово підходять для цього застосування.
Рекомендовані продукти
Оперативне виявлення зносу приводу ексцентрикового преса
Неочікуваний вихід з ладу двигуна ексцентрикового преса пов'язаний із зупинкою машини і збільшенням витрат, оскільки може призвести до втрати виробничого матеріалу. Двигун, який функціонує неправильно, також може знизити якість перфорованих електродів.
Забезпечення доступності системи
Забезпечення якості
Рішення
Завдяки безперервній діагностиці замість фіксованих інтервалів технічного обслуговування можливе технічне обслуговування за станом, що базується на фактичних потребах. Це знижує витрати. Раннє виявлення за допомогою вібродіагностики і канального контролю швидкості обертання на підшипниках кочення дозволяє своєчасно виявити пошкодження двигуна, що дає можливість запобігти незапланованим простоям і підвищити доступність системи.
Рекомендовані продукти
Надійна охорона небезпечної зони
Велика кількість машин на виробництві становить потенційну небезпеку для людей, які працюють у цій зоні. За допомогою захисних світлових завіс від ifm ви можете надійно захистити своїх співробітників і виробничі матеріали. Невидиме захисне поле створюється за допомогою інфрачервоних променів. Якщо промінь інфрачервоного світла переривається, негайно і надійно спрацьовує команда відключення.
Забезпечення доступності системи
Підвищення продуктивності
Рішення
Світлові штори безпеки серії OY використовуються для захисту небезпечних зон і захисту персоналу. Залежно від висоти захищеної зони та кількості балок блоки можуть бути налаштовані для захисту рук або всієї людини. Завдяки своїй тонкій конструкції вони підходять для застосувань з обмеженим простором для монтажу.
Світлові завіси безпеки - це оптико-електронні пристрої безпеки, що складаються з одного передавача та одного приймача. Вони відповідають вимогам безпеки типу 2 / SIL 1 або типу 4 / SIL 3.
Рекомендовані продукти
Безперервний контроль якості в процесі перфорації
Ефективний процес перфорації вимагає точного контролю краю полотна, щоб зміщення було якомога меншим, а краще взагалі відсутнім. Для цього край полотна безперервно сканується оптично. Точний контроль зменшує кількість браку та знижує ваші витрати.
Підвищення продуктивності
Забезпечення якості
Рішення
Для контролю краю полотна ifm пропонує оптичні датчики виявлення об'єктів і датчики профілю. O2D у поєднанні з відповідним програмним забезпеченням забезпечує особливо точні вимірювання.
Рекомендовані продукти
Надійний контроль швидкості подачі
Розрахунок і контроль швидкості обертання валків необхідні для гнучкої та ефективної адаптації виробництва. Це також гарантує, що перфоратор адаптується до швидкості електродної фольги і не утворюються відходи від різання.
Підвищення продуктивності
Забезпечення якості
Рішення
Енкодер швидкості обертання від ifm, заснований на магнітному принципі вимірювання, забезпечує точність фотоелектричних енкодерів і надійність магнітних систем. Кодери Performance Line мають інтегровану оцінку сигналу для контролю швидкості, функції лічильника та визначення напрямку обертання. З IO-Link ви готові до Індустрії 4.0 і зможете надійно передавати дані діагностики та параметризації.
Рекомендовані продукти
Забезпечення рівномірної ріжучої кромки
Гострі та нерівні кромки через затуплені ріжучі пристрої або пошкоджені двигуни можуть значно знизити якість комірок і стати причиною високого рівня браку. Цьому можна запобігти, перевіривши геометрію різання.
Забезпечення якості
Рішення
Неправильні процеси різання можуть бути виявлені на ранній стадії за допомогою датчика виявлення об'єктів від ifm. У поєднанні з відповідним програмним забезпеченням O2D забезпечує точне виявлення і перевірку об'єктів за допомогою крапкового аналізу.