• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Е-мобільність
  2. Елемент живлення | Збирання комірки
  3. Заповнення

Заповнення електролітом пакету комірок

Пакет комірки надходить в утримуючий пристрій для проведення процесу, потім електроліт направляється в комірку і комірка заповнюється за допомогою високоточної дозуючої стріли. Насамкінець пакет фольги запаюється у вакуумі. Потім він вставляється у транспортер і переходить до формування та старіння.

Контроль тиску всмоктування

Забезпечення надійного захвату

Негативний тиск на всмоктуючих соплах дає можливість зафіксувати електродний лист на місці, вставивши його в складений сепаратор. Моніторинг і контроль постійного тиску всмоктування необхідний для точного позиціонування електродного листа.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Датчики вакууму серії PN надійно визначають необхідний від'ємний тиск. Якщо мінімальні значення не досягнуті, всмоктуючий захват залишається у вихідному положенні, щоб запобігти пошкодженню заготовок і систем. Якщо необхідно замінити вакуумний датчик PN7, встановлені параметри можна автоматично скопіювати на новий датчик через IO-Link. Це економить час і запобігає можливим помилкам при налаштуванні.

 

Рекомендовані продукти

Навігація роботизованого захвату

Забезпечення надійної навігації захвату

Навігація захоплювача необхідна для зняття елементів з вантажопідйомника і розміщення їх в утримуючому пристрої. Автоматизовані системи захватів підвищують продуктивність багатьох застосувань, оскільки вони виконують монотонні виробничі операції швидше і рівномірніше, ніж людина. Монотонні рухи з важкими предметами шкідливі для здоров'я працівників і призводять до частих пропусків. Якщо робот візьме на себе цю діяльність, то доступність системи підвищується.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

3D-датчик ifm визначає положення об'єкта і передає його в систему керування роботом, яка керує захватом. Автоматичне налаштування систем координат маніпуляційного робота і 3D-датчика дозволяє заощадити час і гроші при монтажі.

 

Рекомендовані продукти

Контроль рівня наповнення резервуару електроліту

Надійне визначення рівня електролітів в резервуарі

Підтримання рівня заповнення резервуарів є критично важливим у виробничій діяльності для забезпечення безперебійного процесу та відсутності браку через нестачу матеріалу.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Гідростатичні датчики рівня ifm встановлюються, починаючи з дна резервуара, щоб забезпечити точний безперервний рівень робочого матеріалу і запобігти виникненню сухого стану. Міцна конструкція з нержавіючої сталі сімейства продуктів PI з дизайном врівень підходить для агресивних середовищ.

 

Рекомендовані продукти

Контроль тиску на подачі

Забезпечення дозування і подачі електролітів при заливці

Подача і дозування рідини електроліту вимагає точного вимірювання тиску.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Міцна конструкція з нержавіючої сталі сімейства продуктів PI з дизайном врівень підходить для агресивних середовищ. Керамічний вимірювальний елемент датчиків є довготривало стабільним та захищеним від перевантажень. Це забезпечує безперервну якість продукції, навіть коли виникають піки тиску.

 

Рекомендовані продукти

Контроль тиску під час фіксації

Безпомилкове дозування завдяки фіксації отвору для дозування на місці

Негативний тиск на всмоктувальні форсунки дозволяє зафіксувати отвір на місці так, щоб можна було вставити дозуючу стрілу. Моніторинг і контроль постійного тиску всмоктування необхідний для точного позиціонування електродного листа.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Датчики вакууму серії PN надійно визначають необхідний від'ємний тиск. Якщо мінімальні значення не досягнуті, всмоктуючий захват залишається у вихідному положенні, щоб запобігти пошкодженню заготовок і систем. При необхідності заміни датчиків тиску, встановлені параметри можуть бути скопійовані на новий датчик через IO-Link. Це економить час і запобігає можливим помилкам при налаштуванні.

 

Рекомендовані продукти

Запобігання зіткненням

Запобігання зіткненням при перевезенні товарів

Метою захисту від зіткнень автоматизованих керованих транспортних засобів (AGVs) є захист людей, а також захист машин і самого робота. Правильне об'їжджання перешкод запобігає травмуванню людей і скорочує час простою машини, підвищуючи при цьому загальну ефективність роботи.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

Завдяки робототехнічній платформі O3R, ifm пропонує багатокамерну та сенсорну систему для складних застосувань. Він розроблений для управління ступенем автоматизації п'ятого рівня, повної автоматизації без будь-якої участі машиніста. Робототехнічна платформа O3R спеціально розроблена і сконструйована для сценаріїв застосування, де кілька камер і датчиків використовуються одночасно в комбінованому режимі. Таким чином, система значно скорочує індивідуальну роботу з розробки цих зазвичай складних додатків.

 

Рекомендовані продукти

Перевірка повноти перевізників товарів

Забезпечення запасів для безперебійного виробництва

У гнучких виробничих процесах важливу роль відіграє координація автоматизованих робочих етапів та інтралогістичних процесів. Для забезпечення оперативного поповнення елементів або порожніх вантажопідйомників необхідно запитувати кількість заповнення системи вантажопідйомників. Це призводить до більшої доступності системи, а також економить час і гроші.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

3D-датчик ifm має широкий спектр застосування. Типовим застосуванням є виявлення недоливу. 3D-датчик порівнює зображення з запрограмованою моделлю і сигналізує про відхилення за допомогою комутаційного виходу. Він може бути інтегрований в системи автоматизації за допомогою цифрових I/Os або інтерфейсу Ethernet і забезпечує необхідний зв'язок.

 

Рекомендовані продукти

Отримайте консультацію від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда з продажу систем ifm буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.