• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Е-мобільність
  2. Елемент живлення | Збирання комірки
  3. Герметизація

Герметизація пакету комірки

Для переміщення штабеля електродів в упаковку спочатку проводиться глибока витяжка плівки пакета за розмірами комірки. Стопка електродів переміщується в попередньо сформований пакет з фольги. Насамкінець, фольгований пакет герметично запаюється з трьох боків. Часткова герметизація необхідна для того, щоб мати можливість заповнити комірку електролітом.

Виявлення граничного рівня висоти штабеля

Забезпечення оперативного поповнення алюмінієвої фольги

Вимірювання висоти штабеля алюмінієвої фольги є важливим для запобігання невеликих зупинок у виробничому процесі. Вимірювання в режимі реального часу дозволяє оперативно заповнювати стек і призводить до підвищення доступності системи, а також до економії часу та коштів.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

Ультразвукові датчики компанії ifm забезпечують безконтактне виявлення незалежно від кольору, прозорості та якості поверхні об'єкта. Це робить їх ідеально придатними для фольги, яка може бути світловідбиваючою.

 

Рекомендовані продукти

Контроль тиску при глибокій витяжці

Контроль процесу реформування алюмінієвої фольги

Алюмінієва плівка формується до необхідного кінцевого продукту за допомогою вакууму та стисненого повітря.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Датчики тиску серії PN надійно визначають необхідний тиск. При необхідності заміни датчиків тиску, встановлені параметри можуть бути скопійовані на новий датчик через IO-Link. Це економить час і запобігає можливим помилкам при налаштуванні.

 

Рекомендовані продукти

Вимірювання пневматичного циліндра

Надійне визначення положення поршня в пневматичних циліндрах

Багато різних пневматичних циліндрів використовуються для виконання точних повторюваних лінійних рухів. Для надійного і точного визначення кінцевих положень поршнів у пневмоциліндрах використовуються датчики циліндрів.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Датчики циліндрів від ifm надійно визначають положення поршня. Їх можна закріпити майже на будь-якому T-подібному, C-подібному пазу, циліндрі з чистою лінією, стяжній тязі, вбудованому профілі або трапецієподібному пазу. Самоклеючий механізм кріплення забезпечує швидкий монтаж та легке регулювання. Це економить час при заміні пристроїв та підвищує доступність системи.

 

Рекомендовані продукти

Захист небезпечних зон

Надійна охорона небезпечної зони

Велика кількість машин на виробництві становить потенційну небезпеку для людей, які працюють у цій зоні. За допомогою захисних світлових завіс від ifm ви можете надійно захистити своїх співробітників і виробничі матеріали. Невидиме захисне поле створюється за допомогою інфрачервоних променів. Якщо промінь інфрачервоного світла переривається, негайно і надійно спрацьовує команда відключення.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

Світлові штори безпеки серії OY використовуються для захисту небезпечних зон і захисту персоналу. Залежно від висоти захищеної зони та кількості балок блоки можуть бути налаштовані для захисту рук або всієї людини. Завдяки своїй тонкій конструкції вони підходять для застосувань з обмеженим простором для монтажу.

Світлові завіси безпеки - це оптико-електронні пристрої безпеки, що складаються з одного передавача та одного приймача. Вони відповідають вимогам безпеки типу 2 / SIL 1 або типу 4 / SIL 3.

 

Рекомендовані продукти

Енергомоніторинг

Надійний моніторинг споживання стисненого повітря та зниження енергоспоживання

Стиснене повітря незамінне в сучасних виробничих галузях. Це також один з найдорожчих видів енергії. Ефективне вимірювання стисненого повітря може значно знизити споживання енергії та витрати.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Точний контроль об'ємного потоку SD дозволяє виявляти витоки та економити енергію. Крім того, висока повторюваність установки дозволяє точно розподілити витрати на стиснене повітря на відповідну виробничу лінію, а також оптимізувати розрахунок собівартості продукції.

 

Рекомендовані продукти

Контроль тиску всмоктування

Забезпечення надійного захвату

Негативний тиск на всмоктувальні форсунки дозволяє зафіксувати комірку на місці, щоб її можна було вставити в глибоко витягнутий алюмінієвий корпус. Моніторинг і контроль постійного тиску всмоктування необхідний для точного позиціонування електродного листа.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Датчики вакууму серії PN надійно визначають необхідний від'ємний тиск. Якщо мінімальні значення не досягнуті, всмоктуючий захват залишається у вихідному положенні, щоб запобігти пошкодженню заготовок і систем. При необхідності заміни датчиків тиску, встановлені параметри можуть бути скопійовані на новий датчик через IO-Link. Це економить час і запобігає можливим помилкам при налаштуванні.

 

Рекомендовані продукти

Навігація роботизованого захвату

Забезпечення надійної навігації захвату

Навігація захвату необхідна для того, щоб зняти комірки з транспортеру і розмістити їх в алюмінієвому корпусі. Автоматизовані системи захватів підвищують продуктивність багатьох застосувань, оскільки вони виконують монотонні виробничі операції швидше і рівномірніше, ніж людина. Монотонні рухи з важкими предметами шкідливі для здоров'я працівників і призводять до частих пропусків. Якщо робот візьме на себе цю діяльність, то доступність системи підвищується.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

3D-датчик ifm визначає положення об'єкта і передає його в систему керування роботом, яка керує захватом. Автоматичне налаштування систем координат маніпуляційного робота і 3D-датчика дозволяє заощадити час і гроші при монтажі.

 

Рекомендовані продукти

Виявлення об'єктів і позиціонування комірок

Забезпечення безпомилкового введення алюмінієвої фольги

Точне і надійне виявлення алюмінієвої фольги необхідне для того, щоб вставити комірки в глибоко витягнуту алюмінієву фольгу.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Компактні лазерні датчики OJ розроблені для забезпечення надійного визначення положення при подачі, складанні та транспортуванні в обмеженому просторі. Якщо потрібні вимірювання відстані, також підходять датчики O1D і OGD.

 

Рекомендовані продукти

Перевірка повноти транспортерів

Забезпечення запасів для безперебійного виробництва

У гнучких виробничих процесах важливу роль відіграє координація автоматизованих робочих етапів та інтралогістичних процесів. Для забезпечення оперативного поповнення комірок необхідно запитувати кількість заповнення системи транспортера. Це призводить до більшої доступності системи, а також економить час і гроші.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

3D-датчик ifm має широкий спектр застосування. Типовим застосуванням є виявлення недоливу. 3D-датчик порівнює зображення з запрограмованою моделлю і сигналізує про відхилення за допомогою комутаційного виходу. Він може бути інтегрований в системи автоматизації за допомогою цифрових I/Os або інтерфейсу Ethernet і забезпечує необхідний зв'язок.

 

Рекомендовані продукти

Контроль тиску герметизації

Забезпечення стабільної якості при герметизації

Алюмінієва плівка формується до необхідного кінцевого продукту за допомогою вакууму та стисненого повітря. Точне вимірювання тиску для забезпечення постійного тиску герметизації є необхідною умовою для забезпечення стабільної якості запаюваних швів.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Датчики тиску серії PN надійно визначають необхідний тиск. При необхідності заміни датчиків тиску, встановлені параметри можуть бути скопійовані на новий датчик через IO-Link. Це економить час і запобігає можливим помилкам при налаштуванні.

 

Рекомендовані продукти

Контроль температури герметизації

Контроль температури запаювання для постійної якості

Крім тиску, для герметизації алюмінієвої фольги необхідна певна температура для отримання бажаного кінцевого продукту. Точне вимірювання температури забезпечує стабільну якість запаюваних швів.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Звичайні датчики температури можуть дрейфувати з часом, що призводить до проблем з якістю. Датчики температури ifm використовують чутливі елементи pt1000 для точних і стабільних вимірювань температури в агресивних середовищах.

 

Рекомендовані продукти

Вимірювання пневматичного циліндра

Надійне визначення положення поршня в пневматичних циліндрах

Багато різних пневматичних циліндрів використовуються для виконання точних повторюваних лінійних рухів. Для надійного і точного визначення кінцевих положень поршнів у пневмоциліндрах використовуються датчики циліндрів.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Датчики циліндрів від ifm надійно визначають положення поршня. Їх можна закріпити майже на будь-якому T-подібному, C-подібному пазу, циліндрі з чистою лінією, стяжній тязі, вбудованому профілі або трапецієподібному пазу. Самоклеючий механізм кріплення забезпечує швидкий монтаж та легке регулювання. Це економить час при заміні пристроїв та підвищує доступність системи.

 

Рекомендовані продукти

Запобігання зіткненням

Запобігання зіткненням при перевезенні товарів

Метою захисту від зіткнень автоматизованих керованих транспортних засобів (AGVs) є захист людей, а також захист машин і самого робота. Правильне об'їжджання перешкод запобігає травмуванню людей і скорочує час простою машини, підвищуючи при цьому загальну ефективність роботи.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

Завдяки робототехнічній платформі O3R, ifm пропонує багатокамерну та сенсорну систему для складних застосувань. Вона розроблена для управління ступенем автоматизації п'ятого рівня, повної автоматизації без будь-якої участі машиніста. Робототехнічна платформа O3R спеціально розроблена і сконструйована для сценаріїв застосування, де кілька камер і датчиків використовуються одночасно в комбінованому режимі. Таким чином, система значно скорочує індивідуальну роботу з розробки цих зазвичай складних додатків.

 

Рекомендовані продукти

Отримайте консультацію від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда з продажу систем ifm буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.