- Е-мобільність
- Акумуляторний модуль | модуль у зборі
- Встановлення монтажної плати та корпусу
Збирання монтажної плати та корпусу акумуляторного модуля
Після того, як полюси акумуляторних модулів послідовно зварені, до верхньої частини модуля прикручується підпорядкована плата акумуляторної системи управління (BMS). Потім система датчиків підключається до монтажної плати за допомогою роз'ємів. На наступному етапі роботи навколо акумуляторного модуля з'єднується і приварюється алюмінієвий корпус для захисту від зовнішніх впливів. Готовий модуль тепер готовий до наступного процесу: інтеграція в акумуляторний блок.
Забезпечити безперебійне вставлення гвинта
Для ідеальної координації процесу важливо, щоб не було перерв. Таким чином, безперервне постачання матеріалів або гвинтів для збірки підпорядкованої дошки є дуже важливим. Візуалізація для оператора машини, коли необхідно заправити гвинти, вимагає моніторингу за допомогою датчика.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Рішення
За допомогою ємнісних датчиків ifm серії KQ можна виявляти будь-які матеріали крізь неметалеві стінки контейнерів або труб. Таким чином, кілька ємнісних датчиків, розташованих один над одним, можуть сигналізувати в кілька етапів, коли середовище або матеріали потребують поповнення. Це забезпечує безперебійний виробничий процес.
Рекомендовані продукти
Контроль якості гвинтів та заготовок
Контроль якості PCB та гвинтів
Для того, щоб мати можливість перевірити вимоги до якості, які пред'являються до продукту, необхідно постійно перевіряти якість. Таким чином, профілювач PMD можна використовувати дуже просто та інтуїтивно зрозуміло для перевірки необхідних характеристик якості, таких як правильність посадки друкованої плати або розташування гвинтів.
Забезпечення якості
Рішення
У додатках зі складання та обробки профілювач не тільки перевіряє наявність об’єкта, але й перевіряє, чи використовувався правильний компонент і чи правильно його встановлено.
Щоб порівняти контур об’єкта з навченим цільовим контуром, який зберігається в профілювачу, достатньо натиснути кнопку. Фотоелектронний лінійний сканер надійно виявляє крихітні відмінності між майже ідентичними компонентами. Оскільки відстань не має значення, профілювач PMD не потребує складного позиціонування, як у випадку з 1D-сенсорами.
Завдяки нечутливості до стороннього світла не потрібне екранування чи зовнішнє освітлення, як у випадку з системами камер, що працюють із таким високим рівнем точності.
Рекомендовані продукти
Визначення положення затискних важелів
Визначення правильного положення натяжних важелів
У технологіях автоматизації безконтактне визначення положення є незамінним. Навіть для обмеженого простору ifm пропонує технологію індуктивних датчиків.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Рішення
Сьогодні індуктивні датчики стали незамінними для промислового застосування. У порівнянні з механічними перемикачами вони пропонують майже ідеальні характеристики: безконтактна робота без будь-якого зносу, висока частота перемикань і точність. Крім того, вони нечутливі до вібрації, пилу та вологи. Індуктивні датчики безконтактно виявляють усі метали.
Рекомендовані продукти
Надійна ідентифікація акумуляторних комірок і модулів
Акумуляторні модулі та блоки можна відстежувати в процесі виробництва за допомогою штрих-кодів або RFID-міток. Це важливо для повного відстеження виробничого процесу.
Безпомилкова ідентифікація компонентів, необхідних для виробництва, запобігає будь-якій неправильній збірці.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Підвищення продуктивності
Рішення
Від виробництва до логістики - знизьте рівень браку у виробництві! Простежуваність використовується для відстеження та забезпечення якості всіх виробничих параметрів: коли, де і в яких умовах був виготовлений ваш продукт.
Завдяки своєчасному моніторингу ключових показників якості відстеження продукції може скоротити простої, пов’язані з якістю. Це передбачає збільшення виходу з першого проходу (FPY), а також зменшення внутрішніх витрат на невідповідність. Крім того, простежуваність продукції забезпечує захист від регресних вимог у разі відкликання продукції.
Рекомендовані продукти
Захист небезпечної зони в зоні повороту робота
Щоб належним чином захистити робочу зону від несанкціонованого доступу, важливо контролювати її. Особливо в робочих зонах роботів зона повороту повинна бути захищена. Цього можна досягти за допомогою захисних світлових решіток та завіс. Як тільки промінь світла переривається, робот зупиняється.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Рішення
Світлові завіси безпеки серії OY використовуються для захисту небезпечних зон і захисту персоналу. Залежно від висоти захищеної зони та кількості балок блоки можуть бути налаштовані для захисту рук або всієї людини. Завдяки своїй тонкій конструкції вони підходять для застосувань з обмеженим простором для монтажу.
Світлові завіси безпеки - це оптико-електронні пристрої безпеки, що складаються з одного передавача та одного приймача. Вони відповідають вимогам безпеки типу 2 / SIL 1 або типу 4 / SIL 3.
Рекомендовані продукти
Панель керування охолоджувальною водою для зварювальних роботів
Автоматичне виявлення та вимкнення контуру охолоджувальної води
Панелі керування охолоджувальною водою використовуються особливо у високоавтоматизованих роботизованих зварювальних системах. Тут особливо важливим є охолодження передньої частини зварювальних пістолетів. Витоки в системі охолодження повинні виявлятися швидко і надійно, щоб запобігти пошкодженню акумуляторного модуля і уникнути зупинки системи.
У разі витоку системи охолодження повинні зупинити потік охолоджувальної рідини за дуже короткий час. Це забезпечується панелями керування охолоджувальною водою від ifm.
Забезпечення безперебійної роботи машини
Підвищення продуктивності
Рішення
Панель керування охолоджувальною водою складається з фільтра, витратоміра та водозапірного клапана в лінії подачі. Датчик тиску, зворотний клапан і, опціонально, регулювальний клапан розташовані на зворотній лінії.
Фільтр видаляє тверді частинки, щоб запобігти засміченню системи охолодження.
Витратомір контролює кількість охолоджувальної води в системі. Завдяки дуже короткому часу реагування в разі раптового падіння тиску, спричиненого витоком, забезпечується швидка зупинка системи.
ifm також пропонує індивідуальні панелі керування охолоджувальною водою, які відповідають вашим потребам.