1. Е-мобільність
  2. Елемент живлення | Формування та старіння
  3. Концептуальний дизайн камери

Виробництво акумуляторних батарей з використанням концептуальної конструкції "камера"

Формування та дозрівання, наступний етап, є одними з найважливіших технологічних етапів у виробництві літій-іонних елементів. Під час формування виготовлені елементи вперше заряджаються та розряджаються. Старіння, яке також називають дозріванням комірок служить для забезпечення якості. Характеристики та продуктивність комірок контролюються шляхом регулярного вимірювання напруги холостого ходу комірки протягом періоду до трьох тижнів. Існує дві різні концептуальні схеми - стелажна та камерна. Комірки перевозяться транспортером та контактують в стелажному відсіку або камері. Концептуальна конструкція камери має закриту камеру і тому забезпечує високий ступінь безпеки з точки зору протипожежного захисту. Особливо під час процесу формування та першого заряджання існує ймовірність виникнення пожежі через помилку під час виробництва.

Track & Trace – RFID

Контроль матеріального потоку та забезпечення простежуваності

У виробництві, інтралогістиці та транспортуванні автоматизована ідентифікація стала стандартом. Це ж стосується і формування та старіння комірок. Для забезпечення безперебійного процесу при завантаженні і розвантаженні камер необхідно контролювати потік матеріалу. В ідеалі це робиться за допомогою системи RFID, що призводить до підвищення доступності системи та простежуваності комірок під час процесу формування та старіння.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

ifm пропонує широкий вибір різних систем RFID для будь-якого застосування. RFID-система DTS125 розроблена для контролю виробництва в складальних і транспортних технологіях, вантажно-розвантажувальних, пакувальних і розливних системах.

 

Рекомендовані продукти

Track & Trace - мультикодовий зчитувач

Контроль матеріального потоку та забезпечення простежуваності

У виробництві, інтралогістиці та транспортуванні автоматизована ідентифікація стала стандартом. Це ж стосується і формування та старіння комірок. Для забезпечення безперебійного процесу при завантаженні і розвантаженні камер необхідно контролювати потік матеріалу. Це завдання може бути виконано за допомогою зчитувача коду, що призведе до підвищення доступності системи та простежуваності комірок в процесі формування та старіння.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

Мультикодовий зчитувач O2I тепер також розпізнає шрифти і символи на додаток до звичних 1D і 2D кодів. Це забезпечує надійну ідентифікацію навіть у складних умовах, наприклад, при зміні стороннього світла або блискучих поверхонь. Одним натисканням кнопки датчик автоматично виконує фокусування, налаштування експозиції та розпізнавання типу коду, тому він готовий до роботи всього за кілька секунд. Це економить час і гроші та підвищує доступність Вашої системи.

 

Рекомендовані продукти

Блокування дверей

Забезпечення доступу до чутливих або небезпечних процесів

Формування камер вимагає безперервного процесу в середовищі, яке є потенційно шкідливим. Захист дверей захисними засобами дозволяє працювати без ризику. Таким чином можна запобігти простоям і втраті якості, включаючи втрату прибутку, при одночасному скороченні витрат.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Безконтактний магнітний датчик ifm може контролювати стан дверей. * PL e відповідно до ISO 13849-1 та SILCL 3 відповідно до IEC 62061 можуть бути досягнуті при використанні з відповідними пристроями оцінки. Прихована установка за нержавіючою сталлю дозволяє підвищити захист від несанкціонованого втручання.

 

Рекомендовані продукти

Температура навколишнього середовища в камері

Забезпечення правильної температури в камері

Для забезпечення однорідного розподілу температури в камері необхідно контролювати температуру навколишнього середовища. Непомічені відхилення можуть призвести до зниження якості і навіть втрати прибутку, що призводить до значних витрат.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Звичайні датчики температури можуть дрейфувати з часом, що призводить до проблем з якістю. Датчики температури ifm використовують чутливі елементи pt1000 для точних і стабільних вимірювань температури в агресивних середовищах.

 

Рекомендовані продукти

Моніторинг стану на вентиляторі

Забезпечення безперервної вентиляції

Асиметричні лопаті вентилятора і підвищення температури підшипників можуть вказувати на механічні проблеми, які слід усунути. Датчики вібрації від ifm можуть контролювати вібрацію і температуру підшипників вентилятора витяжного повітря, рятуючи ваш вентилятор витяжного повітря від катастрофічної поломки.


Підвищення продуктивності

Забезпечення якості

 

Рішення

Завдяки безперервній діагностиці замість фіксованих інтервалів технічного обслуговування можливе технічне обслуговування за станом, що базується на фактичних потребах. Це знижує витрати. Рання діагностика за допомогою вібродіагностики і канального контролю частоти обертання на підшипниках кочення своєчасно виявляє пошкодження електродвигуна, дозволяючи запобігти незапланованим простоям.

 

Рекомендовані продукти

Навігація захвату

Забезпечення надійної навігації захвату

Навігація захватом необхідна для зняття транспортера з конвеєрної лінії і позиціонування його в камері. Автоматизовані системи захватів підвищують продуктивність багатьох застосувань, оскільки вони виконують монотонні виробничі операції швидше і рівномірніше, ніж людина. Монотонні рухи з важкими предметами шкідливі для здоров'я працівників і призводять до частих пропусків. Якщо робот візьме на себе цю діяльність, то доступність системи підвищується.


Забезпечення доступності системи

 

Рішення

3D-датчик ifm визначає положення об'єкта і передає його в систему керування роботом, яка керує захватом. Автоматичне налаштування систем координат маніпуляційного робота і 3D-датчика дозволяє заощадити час і гроші при монтажі.

 

Рекомендовані продукти

Виявлення об'єктів і положення в транспортері

Надійне виявлення неправильно встановлених комірок

Для забезпечення надійного контакту комірок в камері всі комірки повинні бути вставлені правильно, не допускається нахил комірок, їх випирання з транспортера і т.д.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Компактні лазерні датчики OJ розроблені для забезпечення надійного визначення положення при подачі, складанні та транспортуванні в обмеженому просторі. Якщо потрібні вимірювання відстані, також підходять датчики O1D і OGD.

 

Рекомендовані продукти

Захист небезпечних зон

Надійна охорона небезпечної зони

Велика кількість машин на виробництві становить потенційну небезпеку для людей, які працюють у цій зоні. За допомогою захисних світлових завіс від ifm ви можете надійно захистити своїх співробітників і виробничі матеріали в робототехнічній камері. Невидиме захисне поле створюється за допомогою інфрачервоних променів. Якщо промінь інфрачервоного світла переривається, негайно і надійно спрацьовує команда відключення.


Забезпечення доступності системи

Підвищення продуктивності

 

Рішення

Світлові штори безпеки серії OY використовуються для захисту небезпечних зон і захисту персоналу. Залежно від висоти захищеної зони та кількості балок блоки можуть бути налаштовані для захисту рук або всієї людини. Завдяки своїй тонкій конструкції вони підходять для застосувань з обмеженим простором для монтажу.

Світлові завіси безпеки - це оптико-електронні пристрої безпеки, що складаються з одного передавача та одного приймача. Вони відповідають вимогам безпеки типу 2 / SIL 1 або типу 4 / SIL 3.

 

Рекомендовані продукти

Керування штовхачами

Надійна заміна конвеєрної лінії

Штовхач використовується для зміни конвеєрних ліній без зупинки. Транспортер сканується фотоелектричним датчиком і активує циліндр з пневматичним приводом для виштовхування вантажу, що перевозиться. Для надійного і точного визначення кінцевих положень поршнів у пневмоциліндрах використовуються датчики циліндрів.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Фотоелектричні датчики серії O5 відрізняються великою дальністю дії і універсальною концепцією установки і монтажу в червоному, інфрачервоному і лазерному варіантах. Швидкий і простий монтаж одним натисканням кнопки економить час і підвищує доступність системи.

Датчики циліндрів від ifm надійно визначають положення поршня. Їх можна закріпити майже на будь-якому T-подібному, C-подібному пазу, циліндрі з чистою лінією, стяжній тязі, вбудованому профілі або трапецієподібному пазу. Самоклеючий механізм кріплення забезпечує швидкий монтаж та легке регулювання. Це економить час при заміні пристроїв та підвищує доступність системи.

 

Рекомендовані продукти

Отримайте консультацію від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда з продажу систем ifm буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.