- Продукти
- E40155
Mounting adapter for flow sensors
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
Mounting adapter for flow sensors
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
- Для встановлення датчиків потоку у контейнери або труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Підходить для ультразвукових та магнітно-індуктивних датчиків
- Необхідні ущільнювачі поставляються в комплекті з приладом
- Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
Article no longer available - archive entry
Application
Design | for flow monitors Typ SM8, SU8 |
---|
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 262.6 |
---|---|
Materials | brass |
Sensor connection | G 1 |
Process connection | threaded connection 1/2" NPT |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 2 pcs. |
---|