- Продукти
- E30087
Screw-in adapter for process sensors
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
Screw-in adapter for process sensors
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
- Для встановлення датчиків тиску у контейнери та труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Використання в промисловій і мобільній гідравліці
- Висока стійкість до тиску
- Стабільна фіксація шляхом закручування
Article no longer available - archive entry
Application
Pressure rating [bar] | 800 |
---|
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 45 |
---|---|
Materials | stainless steel (316 / 1.4401); FKM |
Sensor connection | G 1/4 |
Process connection | threaded connection SAE 7/16" - 20 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|