- 產品
- NE5009
電感式NAMUR感測器
NE5009
IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART
電感式NAMUR感測器
NE5009
IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART
未稅價格
停產產品 - 存檔登録
產品特徵
輸出功能 | 常閉 |
---|---|
感應距離 [mm] | 1 |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
電氣數據
額定電壓DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
---|---|
電源電壓DC [V] | 5...25 |
電流損耗 [mA] | < 1; (鎖閉; 導電: > 2,1) |
輸出
輸出功能 | 常閉 |
---|---|
導線電阻最大值 [Ω] | 50 |
開關頻率DC [Hz] | 2000 |
監控範圍
感應距離 [mm] | 1 |
---|
工作條件
環境溫度 [°C] | -20...70 |
---|---|
外殼防護等級 | IP 67 |
認證/測試
衝擊/振動阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
安全分類
内部電容最大值 [nF] | 80 |
---|---|
内部電感最大值 [µH] | 110 |
機械技術數據
外殼 | 螺紋結構 |
---|---|
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 30 |
螺紋代號 | M8 x 1 |
材質 | 黄銅 鍍鎳的; PBT |
附件
供貨範圍 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm² |
---|