IO-Link ile avantajlı başlangıç
IO-Link ile avantajlı başlangıç
Günümüzde kullanıcılar, ifm' nin IO Link sensörleriyle tamamen yeni seçeneklere kavuşuyor. Örneğin, periyodik ve aperiyodik verilerin ve her iki yöndeki mesajların aktarımı gerçekleştirilir. Ve IO-Link' in sunduğu daha pek çok avantaj mevcuttur:
Gürültü bağışıklığı
Sinyal dışarıdan hiç etkilenmez
IO-Link veri aktarımı, bir 24 V sinyale dayalıdır ve bu nedenle, dış etkilere karşı son derece dayanıklıdır. IO Link sensörleri, standart M12 konektörleriyle bağlanır. Ekranlı kablolar ve ortak topraklama artık gerekli değildir.
Ölçüm değeri kayıpları olmaz
Ölçüm değeri iletiminin tamamı dijitaldir. Analog sinyallerin hataya meyilli iletimi ve dönüştürülmesi ortadan kaldırılır. Dijital olarak aktarılan ölçüm değerleri, kontrol odasında doğrudan görüntülenebilir.
Kolay sensör değişimi
IO-Link Master, bağlı sensörlerin tüm parametrelerini kaydeder. Değiştirme sonrasında, önceki parametreler yeni sensöre otomatik olarak yazılır. Gerekli sensör ayarlarını aramaya artık ihtiyaç duyulmaz.
Kurcalamaya karşı korumalıdır
Standartlaştırılmış parametre ayarı, cihazdaki işletim tuşlarının kilitlenmesine izin verir. Bu sayede, herhangi bir değerin yanlış ayarlanması olasılığı ortadan kalkar. Parametrelerin belgelenmesi her an mümkündür.
Tanımlama
Birbirleriyle değiştirilebilir araçların tanınması ve algılanması
O5D fotoelektrik sensörler, seçilen aracın fikstürde bulunup bulunmadığını tespit eder. IO-Link, değiştirme sırasında yalnızca aynı tipte sensör kullanılmasını sağlar.
Tel kopması tespiti
IO-Link sayesinde, proses ve servis verileri aynı anda aktarılır. Tel kopmaları ve kısa devreler, master tarafından hemen algılanır. Teşhis verilerine, çalışma sırasında bile erişilebilir.