Uygulama Raporu: SFH, ifm'nin IO-Link Çözümlerini Kullanarak Tesisini Optimize Ediyor
SFH, akışkan sistemleri ve talaş taşımaya yönelik sistemler geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket, uzun yıllardır ifm ile çok yakın bir şekilde çalışıyor ve şimdi, IO-Link'in avantajlarından faydalanmak için makinelerini IO-Link sensörleri ve master üniteleriyle donatmaya karar verdi: Kolay parametre ayarı, hızlı değişim, uzaktan bakım ve kablolamada büyük tasarruf.
Şirket, 1981'de Saint-Étienne'de (Fransa) kuruldu ve büyüyen bir çevre departmanından destek alıyor: Derin çekme ile elde edilen metal 'iskeletler' parçalara ayrılır, kurutma makinesinde kurutulur ve ardından sıkıştırılır. Kesme sıvısı, takım tezgahlarına geri döner. SFH müşterileri havacılık, otomotiv ve kozmetik endüstrilerinde bulunabilmektedir. ifm, 20 yıldır şirketin en önemli tedarikçisidir ve makinelerini geliştirme konusunda şirketle birlikte çalışıyor.
SFH, 2017'de tesisinde bulunan makineleri daha da geliştirmeye ve otomasyonu optimize etmeye karar verdi: Dijital üretim ve Endüstri 4.0 çözümlerine odaklanıldı. Bu amaçla SFH, ifm'nin IO-Link sensörlerini ve master ünitelerini kullanıyor.
O1D120 ve O5D100 fotoelektrik mesafe sensörleri, işlenecek metal talaşının ve diğer işleme atıklarının seviyesini ölçmek ve izlemek için kullanılır. Tesisin hidrolik sistemi, PN7 basınç sensörleri ve TA sıcaklık sensörleri ile donatıldı.
SFH, IFT200 indüktif sensörler için AL2401 tipi IO-Link modülleri kullanıyor. Vana terminalini kontrol etmek için AL2330 tipi modüller kullanılıyor. SFH, aynı zamanda IO-Link ile birlikte ROP enkoderler kullanıyor. SFH, yeni donatılan tesisi, tüm sensörlere komple bir genel bakış olanağı sunan ifm'nin LR DEVICE yazılımı ile yönetiyor. Sensör parametreleri uzaktan ayarlanabilir ve toplanan bilgileri görselleştirir. Bu, makinelerin kestirimci bakımına olanak sağlar.
SFH, tüm makinelerin IO-Link ile donatılması ile birçok avantajdan faydalanma şansına kavuştu. Makinelerin kablolama ve devreye alma işlemleri eskiye oranla %30 daha kısa sürüyor. Her sensörün verileri okunur ve bu sayede, bakım ve uzaktan teşhis önemli ölçüde basitleştirilir. Ayrıca IO-Link daha fazla esneklik sağlıyor: Sensörleri ve aktüatörleri değiştirmek artık çok daha kolay. Gerekli parametreler otomatik olarak kaydediliyor ve yeni cihaza aktarılıyor.