“Fast Food” robot sistemlerinde ifm görüntülendi
“Fast Food” robot sistemleri, atıştırmalıkların üç dakika içinde insan teması olmadan hazırlanmasını sağlıyor.
ifm'den meslektaşımız Robson Rodrigues, OGH sensörleri ve EVC kablolarıyla donatılmış “Fast food” robot sistemlerini São Paulo'daki Guarulhos hava alanında gördü. Geliştiricilere göre ürün, satın alma aşamasından siparişe kadar herhangi bir insan teması olmadan taze yapılmış bir atıştırmalık yemenin mümkün olduğu dünyadaki ilk “fast food” robot sistemi.
Hazırlama sürecinin tamamı, robotun pamuk tohumu yağı kullanarak yiyecekleri derin yağda kızartmasına olanak sağlayan teknolojiyle robotik hale getirildi. Menü ürünleri, makinenin içinde -18°C derecede donmuş olarak kalıyor ve 180°C derecede kızartılıyor, bu sayede yiyecekler üç dakika içinde yemeye hazır hâle geliyor.
Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Bu keşfi paylaştığı için Robson Rodrigues'e teşekkür ederiz!