ifm görüntülendi: Dönen evdeki indüktif sensör
Yenilikçi fikirler ifm dışında da hayata geçiriliyor, örneğin güneşin seyrine göre dönen evde. IF0001 indüktif sensör, evin bodrumunda kullanılıyor. Pazar akşamları ProSieben'de yayınlanan Galileo Plus'ın "Wohnträume" adlı TV programında bir ifm çalışanı bunu keşfetti.
Dönen ev, hayalindeki kaynak tasarrufu ve enerji verimliliği sağlayan evi hayata geçiren usta bir marangozun icadıdır. Buradaki temel fikir, evin akıllı bir kontrol sistemi yardımıyla güneşin seyrini takip edip dönebilmesidir. Bu şekilde, gün ışığı en iyi şekilde kullanılır ve takılan güneş ışığı toplayıcıları enerji temini için maksimum ışığı emebilir - artık elektrik maliyetleri konusunda endişelenmenize gerek yok. Dönen evde, 140 metrekarelik bir yaşam alanında ekonomik ve doğayla uyumlu bir şekilde yaşayabilirsiniz. Sürdürülebilir ahşap çerçeve yapısı ve güneş ışığı, sağlıklı bir yaşam ortamına katkıda bulunur.
Merdiven, dönme ekseni olarak görev görür ve ağırlığın çoğunu taşır. Dikey bir boru, tüm voltaj beslemesi kablolarını yukarıya taşır. Evin bodrum katı da dış şekli gibi yuvarlak ve burada ifm sensörünü görebilirsiniz. 13:42. dakikada sabit zemin ile evin hareketli kısmı arasında sensör görünür hale geliyor. Tekerlekler üzerinde yönlendiriliyor ve enerji tasarruflu bir motor tarafından tahrik ediliyor. IF0001 indüktif yaklaşım sensörü, elektriksel olarak iletken bir nesneye olan mesafeyi temas olmadan belirleyebilir. Mesafe belirli bir değerin altına inerse ve bir girdap akımı kaybı tespit edilirse, sensör, bir anahtarlama sinyalini tetikler. Bobin ve kapasitör, temel sensör de denen bir LC rezonant devre oluşturur. Dönen evin bu özel durumunda, her 32 dakikada bir çelik döner halkanın dört dişini sayar ve bu sayede, ev güneşin peşinde, tam olarak bu mesafe kadar hareket eder. Amaç, evin pencereli önünün gün boyunca güneşi sürekli takip etmesidir.