ifm, kalıcı ürün kalitesini nasıl garanti ediyor?
"Yüksek ürün kalitesi ve doğru teknik veriler, ifm'nin kuşku duyulmayacak değerleridir."
Tüm çalışanlar, ifm'nin kurumsal felsefesinde yer alan bu yol gösterici ilkeyi tutkuyla hayata geçirmektedir. ifm'nin ürettiği tüm ürünler için sunduğumuz 5 yıllık garantide de bunu görüyoruz. Bu size güven verici geliyor mu? Tabii ki. Her ürünün uzun vadede olması gerektiği gibi çalışmasını sağlayan üstün kalite güvencemizin farkındayız.
ISO 9001'e uygun kalite yönetimi? Bizim için kendi standartlarımız, kalite kriterlerimiz ve denetim süreçlerimiz için iyi bir başlangıç noktasıdır.
Tatmin edici nihai sonuçlar elde etmek için bu kriterlere, süreçlere ve gerekliliklere başından sonuna kadar sürekli olarak uymak çok önemlidir. Satın alma ile başlar, mal giriş muayeneleri, seri üretim öncesi uzun süreli stres testleri, üretim prosesindeki noktasal kontroller ile devam eder ve son muayene ile sona erer. Müşterilerimizin geri bildirimleri, kalite değerlendirmesine ve iyileştirme süreçlerine sürekli olarak dahil edilir.
Gördüğünüz gibi, kaliteyi gönülsüzce sağlayamaz ve güvence altına alamazsınız. Mümkün olan en iyi üretim ekipmanı ve son teknoloji test laboratuvarının yanı sıra insan faktörü de belirleyici bir rol oynar: Deneyimimiz, düzenli fikir alışverişimiz ve uzun yıllara dayanan uzmanlığımız, ifm'den satın aldığınız her ürünün sizi de ikna etmesini sağlar. İlk günden itibaren. Sensörün tüm kullanım ömrü boyunca.
1000 saat testi
Kalıcı güvenilirlik sağlamak için sensörlerimiz titiz ön testlere tâbi tutuluyor
Standartlar olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Daha az karşılaştırılabilir, daha az güvenilir, daha az doğru. Aynen öyle. Peki ya karşılaştırılabilir, güvenilir ve doğru olmaktan daha fazlasını istiyorsanız? Bu durumda, kendi çıtanızı genel özelliklerin gerektirdiğinden biraz daha yükseğe koyar ve bu sayede, akla gelebilecek ve hatta bazen akla gelmeyecek her uygulamada en yüksek performansı sağlayacak bir sensör üretirsiniz. Sürekli olarak.
Sensörlerimizi buna nasıl hazırlıyoruz? Yoğun bir stres testi ile başlıyoruz:
- Yeni geliştirilen her sensör, seri üretim için onay damgasını almadan önce 1000 saat boyunca artan ve azalan sıcaklıklarda herhangi bir hasar görmeden hayatta kalmalıdır.
- Ürünler, üretim sırasında düzenli ve aşırı koşullar altında tekrarlanan performans testlerine tabi tutulur.
- Ürünün direncini hem hat üstü hem de rastgele, fakat aynı zamanda özel makinelerle aşırı bir şekilde test ediyoruz.
Bu sayede, ürünlerimizin kendilerine yüklediğimiz gereklilikleri başarıyla yerine getirmesini ve üstün özellikleri konusunda sizi ikna etmesini her zaman sağlıyoruz.