- IO-Link - ana sayfa
- Sisteme genel bakış
- IIoT için IO-Link
IIoT'de IO-Link
Endüstriyel üretim hızla gelişiyor - giderek daha fazla ağa bağlı, şeffaf ve verimli hale geliyor. Peki geleneksel bir makine nasıl Endüstriyel Nesnelerin İnternetinin (IIoT) akıllı bir parçası haline gelir? Cevap, açık, standartlaştırılmış ve entegrasyonu kolay bir sistemde yatmaktadır: IO-Link.
Makineniz. Verileriniz. Olasılıklarınız.
Güçlü yazılım ve modern iletişim protokolleriyle birlikte IO-Link, mevcut sistemler için bile proses optimizasyonu, enerji verimliliği ve öngörücü bakım için tamamen yeni olanaklar sunar.
ifm'nin IO-Link masterları arayüzlerden çok daha fazlasıdır - gerçek iletişim uzmanlarıdır. IO-Link standardında belirtilen modern IIoT standart iletişim formlarını desteklerler:
MQTT
Hem şirket içi hem de bulut tabanlı uygulamalarda hızlı, kolaylaştırılmış iletişim için.
IO-Link master, seçilen verileri tanımlanan bir zamanda bir MQTT brokerine gönderir.
OPC UA
Anlamsal bilgilerle yapılandırılmış, platformlar arası veri paylaşımı için.
IO-Link master, bir OPC UA istemcisinin istediği zaman tüm veri ve bilgilere erişebileceği bir OPC UA sunucusu sağlar.
REST API
Web uygulamalarına ve müşteriye özel çözümlere kolay bağlantı için.
IO-Link mastera put/get komutları ile HTTP istekleri aracılığıyla erişilebilir.
Bu, ister IIoT platformumuz moneo'ya ister buluttaki veya şirket içi çözümlerdeki üçüncü taraf yazılımlara güveniyor olun, üretim verilerinizi doğrudan gösterge tablolarına, ERP sistemlerine, bakım platformlarına veya analitik çözümlerine aktarmanıza olanak tanır.
Tüm IO-Link cihazları, standartlaştırılmış bir veri modelinde proses bilgileri, parametreler ve teşhis verileri gibi veri ve bilgiler sağlar. IODD (IO Cihaz Tanımı) kullanılarak, aşağı akış sistemleri verileri otomatik veya manuel olarak yorumlayabilir. IO-Link standardı veya IODD, sensör verilerini makine tarafından okunabilir hale getirir ve sensör, master ve yazılım arasında gerçek birlikte çalışabilirlik sağlar.
İster otomotiv endüstrisinde, makine mühendisliğinde, veya gıda üretimindeolsun, IO-Link gerçek zamanlı olarak veri tabanlı kararlar alınmasını sağlar.
Çevreyi ve kaynakları korumak
Enerji izleme ve enerji yönetimi: Hedeflenen tasarruf önlemleri ve sürdürülebilir çalışma için elektrik enerjisi, su, basınçlı hava, kaçak, gaz, yağ, buhar, motor akımları veya sıcaklıklar için sensörlerden veri toplayın ve analiz edin.
Hata önleme ve kalite kontrol
Sensörlerden gelen gerçek zamanlı veriler, süreç sapmalarının israfa veya duruş süresine neden olmadan önce anında tespit edilmesine yardımcı olur. Veri analizi, ürün kalitesini ve KPI'ları da iyileştirebilir.
Arıza sürelerini önleme (durum izleme, kestirimci bakım)
Aşınma, aşırı titreşim veya anomalilerin erken tespiti bakım çalışmalarını azaltır ve tesisin kullanılabilirliğini artırır. Bu da para ve zaman tasarrufu sağlar ve stresi azaltır.
Şeffaf üretim
Tutarlı, gerçek zamanlı veri toplama yoluyla izlenebilirlik ve OEE değerlendirmesi - gösterge tabloları veya yapay zeka aracılığıyla her zaman ve her yerden erişilebilir
Uygulama örnekleri için veriler nereden geliyor?
IO-Link, makineleri ve sistemleri dijitalleşme konseptlerine entegre etmek için kullanılan bir standarttır. Veri ve bilgiler sensörlerden ve aktüatörlerden çıkarılır ve kullanılabilir hale getirilir. Bu nedenle IO-Link, akıllı fabrika gibi siber-fiziksel sistemlerin temelini oluşturmaktadır. Entegrasyon basit, hızlı ve üreticiden bağımsızdır. Bu modern, verimli bir dijitalleşmedir.
IO-Link tarafından sunulan standart işlevlerden yararlanmaya devam edersiniz.
- Tak ve çalıştır yoluyla cihaz değişimi (yedekleme ve geri yükleme)
- Parametre, tanımlama ve teşhis verileri
- IEC61131-9'a göre küresel standart
IIoT platformu moneo, IIoT'ye başlamak için ideal bir çözümdür: Bağlı IO-Link cihazlarını otomatik olarak algılar, verileri sezgisel olarak görselleştirir ve yapılandırılmış analiz sağlar. Tak ve çalıştır işlevselliği sayesinde moneo, herhangi bir BT uzmanlığı veya uzun entegrasyon olmadan sadece birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır.
moneo yalnızca canlı verileri görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda durum izleme, alarmlar, trend analizleri ve enerji tüketimini de haritalandırır. Bu hız ve basitlik, özellikle yenileme projelerinde belirleyici bir avantajdır.
moneo remoteConnect, PLC'lere, sunuculara, sensörlere ve diğer ağ cihazlarına doğrudan, üreticiden bağımsız uzaktan erişim sağlar. IO-Link sayesinde sensör/aktüatör seviyesine kadar detaylı teşhis mümkündür - uzaktan bile.
IIoT cihazları
Ek siber güvenlik ve ölçeklenebilirlik gereksinimleri için ifm, çeşitli IIoT ve uç cihaz portföyü sunar.
Cihazlar ayrıca kolay entegrasyon için kodsuz bir çözüm sunar. Dijitalleştirme projeniz için ek iletişim seçenekleri de mevcuttur.