• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. IO-Link - ana sayfa
  2. Sisteme genel bakış
  3. PLC ve IIoT için IO-Link

PLC'ler ve IIoT için IO-Link

Dijital dönüşüm uzun zamandır geleceğin bir konusu olmanın ötesinde, rekabet gücünü ve verimliliği şimdiden belirliyor. İster "brownfield" ister "greenfield" ortamlarda olsun: Y yolu, makine ağını BT ağından ayırır ve bilgileri ilgili iletişim yöntemleri aracılığıyla kullanılabilir hale getirir.

Y-yolu

PLC, makineleri ve sistemleri kontrol etmek ve düzenlemek için çeşitli fieldbus sistemleri aracılığıyla verileri alırken, BT katmanı REST API, MQTT veya OPC UA gibi iletişim yöntemleri aracılığıyla ek ve farklı bilgilere ihtiyaç duyar.
IO-Link ve makine tarafından okunabilir veriler sayesinde, IIoT platformu moneo gibi kodsuz çözümler uygulama sırasında önemli ölçüde zaman ve para tasarrufu sağlayabilir. Fiziksel olarak ayrı iki ağ sayesinde OT ve IT birbirini etkileyemez. Bu aynı zamanda sistemin siber güvenlik açısından tasarlanmasına da yardımcı olur.

Y-Yolu - paralel dijitalleşmenin anahtarı

Y-Yolu, iki ayrı veri yolunu tek bir sistemde birleştiren yenilikçi bir iletişim konseptidir:

  • Yol 1 , yaygın fieldbus sistemleri ile makine kontrol sistemine klasik, PLC tabanlı iletişimi gerçekleştirir: Odak noktası kullanılabilirlik ve kontrolle ilgili bilgilerdir.
  • Path 2 , örneğin veri depolama, veri analizi ve veri görselleştirme için verilerin dijital sistemlere paralel ve güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar.

Özel özellik: Mevcut PLC mantığı tamamen dokunulmadan kalır. Aynı zamanda ikinci veri yolu, üretim süreçlerinize herhangi bir müdahale olmaksızın veri tabanlı hizmetler için güvenli bir temel oluşturur.

Avantajlar, tesisinizi hızlı, güvenli ve risksiz bir şekilde geleceğe uygun hale getirir:

  • IIoT'de sensör ve cihaz verilerine gerçek zamanlı erişim -
    devam eden üretim sırasında bile
  • Fiziksel olarak ayrı ağlar
    OT ve BT seviyelerini ve sorumluluklarını ayırmak için
  • PLC veya bus sistemine yük olmadan kestirimci bakım, enerji verimliliği veya OEE analizleri gibi dijital katma değer için optimum temel.

Bu, sisteminizi hızlı, güvenli ve risksiz bir şekilde geleceğe uygun hale getirecektir.