- moneo IIoT platformu
- Ürünler
- moneo IIoT Core
- moneo remoteConnect
moneo remoteConnect
Doğrudan moneo Cloud'dan uzaktan bakım olanağınız
moneo aracılığıyla, zaman ve kaynaklardan tasarruf ederken, sürdürülebilir uzaktan bakım ile güvenilir üretim prosesleri sağlayın. moneo remoteConnect ile makinelerinizin ve sistemlerinizin güvenilir uzaktan bakımı hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilir.
moneo remoteConnect PLC'lere, sunuculara, sensörlere ve diğer ağ cihazlarına moneo Cloud'dan direkt olarak üreticiden bağımsız uzaktan erişim sağlar. Verileriniz uçtan uca bir bağlantı aracılığıyla kalıcı olarak şifrelenir ve sadece özel erişim konfigürasyonlarıyla görüntülenebilir.
Proses sapmaları durumunda, servis mühendisi için uzun bekleme süreleri ve makine duruşları önlenerek ayrıntılı arıza analizi uzaktan gerçekleştirilebilir. Yerinde servis mühendislerine duyulan ihtiyaç en aza indirilir ve makinenizin kullanılabilirliği korunur.
moneo remoteConnect - dijitalleştirme stratejiniz için mükemmel bir tamamlayıcı
- Kolay: moneo Cloud üzerinden doğrudan erişim.
- Doğrudan: Ağ özelleştirme olmadan cihazlara doğrudan erişim
- Kullanışlı: Yerel olarak kurulan yazılımın kullanılması
- Hızlı: Yüksek bağlantı hızı
- Net bir şekilde yapılandırılmış: Tarayıcı üzerinden kolay oturum yönetimi
moneo remoteConnect ile elde edeceğiniz uzaktan bakım avantajları
Maliyet tasarrufları
Uzaktan bağlantı opsiyonu, servis çağrılarını önleyebilir veya bunların verimliliğini artırabilir.
Zaman tasarrufu
Seyahat etmek gerekmez. Bir servis mühendisi, teşhisi hemen başlatabilir.
Güvenli ve kontrollü
Daha önce yetkilendirilen cihazlarla uçtan uca şifrelenmiş erişim.
Kullanıcı dostu.
Bağlantılar, pahalı IT uzmanlığı gerektirmeden hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanır.
Net bir şekilde yapılandırılmış
Bağlantıların ve yetkilendirmenin merkezi olarak yönetilmesi.
Sürdürülebilirlik
Yerinde bakımın azaltılması, ekolojik ayak izini iyileştirir.
moneo remoteConnect ile kolayca uzaktan bakım yapabilirsiniz
Servis mühendisi, bir bağlantıyı başlatmak için ücretsiz remoteConnect istemcisine ihtiyaç duyar. Ardından, üretim sırasında remoteConnect istemcisi ile edgeGateway arasında bağlantı kurulur. Ağ veya makine altyapısında hiçbir ayarlama gerekmez. moneo Cloud, bir aracı olarak davranır ve bağlantının kurulmasını sağlar. Bağlantı her zaman uçtan uca şifrelenir.
Servis mühendisleri arıza mesajını uzaktan analiz eder ve çözer. Servis mühendisleri, doğrudan bir çözüm mümkün değilse uzaktan teşhis sayesinde yerinde ziyaret için optimum şekilde hazırlanır. Uzaktan bakım, uzun bekleme ve seyahat sürelerinin yanı sıra olası makine duruşları nedeniyle yüksek maliyetleri de önler.
Vaka çalışması
remoteConnect
Kontrol cihazlarını yapılandırmak veya HMI'leri özelleştirmek için remoteConnect ile makinenize uzaktan erişebilirsiniz. remoteConnect sadece bilgi noktaları gerektirirken, bağlantı oturumu bir edgeGateway gerektirir. Uzaktan erişim kurmak istiyorsanız, 50 veri hakkına ihtiyacınız olacaktır. Artık gerekli değilse oturum sonlandırılabilir ve 50 veri hakkı, örneğin başka bir edgeGateway ile yeni bir bağlantı kurmak için tekrar kullanılabilir hale gelir.
IT güvenliği: Güvenliğiniz, bizim önceliğimizdir
IT güvenliği, kritik ekipmanlarla ve üretim tesisleriyle uzaktan bağlantılar için zorunlu bir gerekliliktir. ifm, güvenliğinizi sağlamak için çok yüksek bir standart belirler.
- Bağlantılar sadece önceden paylaşılan cihazlara kurulabilir ve moneo'da uygun yetkilerle oluşturulabilir. Önceden seçilen cihazlara erişim, "bölünmüş tünelleme" yoluyla sağlanır. Diğer hiçbir ağ kullanıcısına ulaşılamaz.
- Her servis mühendisi moneo Cloud'da bir hesaba ihtiyaç duyar. Bu, yetkisiz kişilerin erişim sağlamasını engeller.
- Çok yüksek güvenlik standartlarına sahip modern teknolojiyi kullanıyoruz