Sürdürülebilirlik raporu
Stratejik yaklaşım ve önlemlerimize ek olarak kapsamlı bir sürdürülebilirlik programını da içeren ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuz, yayınlanmasına büyük bir heyecan ve bağlılıkla katkıda bulunan birçok meslektaşımızın yani büyük bir ekip çalışmasının sonucudur. Bunu ilginç bulacağınızı umuyoruz.
Bu rapor hakkında
Bu, ifm şirketler grubunun ikinci Sürdürülebilirlik Raporudur; daha çok kompakt bir sürdürülebilirlik güncellemesi biçimindedir. İçerik, GRI standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Örneğin “çevre” alanındaki bazı bilgiler dış denetimlere tâbidir. Ürünler veya üretimle ilgili çevre ile ilgili beyanlar için, çevre yönetimine ilişkin AB yönetmeliğine (eko yönetim ve denetim – EMAS) uygun olarak hazırlanan çevre beyanının bileşenleri de kullanılmıştır. Çevre beyanı için bağımsız bir çevre denetimi yapılmıştır. Aksi belirtilmedikçe, bu rapordaki ifadeler tüm ifm şirketler grubu için geçerlidir ve 2020 mali yılına (1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020) atıfta bulunur. Ticaret kanununun, yayınlanmasını öngördüğü ifm şirketler grubunun 2020 yılına ait konsolide mali tablosunun, 2021 yılının son çeyreğinde elektronik Bundesanzeiger' da yayınlanması beklenmektedir. Editoryal son tarih 21 Temmuz 2021 idi.
Bir sonraki Sürdürülebilirlik Güncellemesi, 2022 yazı için planlanmaktadır. GRI standartlarına uygun bir sonraki kapsamlı Sürdürülebilirlik Raporu, 2023 yaz mevsimi için planlanmaktadır.