Soğutma suyu kontrol paneli
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Soğutma suyu kontrol paneli
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 İç diş |
---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 İç diş |
---|
Ölçme aralığı [l/min] | 0,1...25 |
---|
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Uygulama | Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu; Soğutma suyu kontrol | |||
Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile; Tüp bağlantısı | |||
Ölçüm parametreleri | akış; sıcaklık; Toplama fonksiyonu | |||
Kontrol | kullanım klavuzu | |||
Ortam | İletken sıvılar; su bazlı ortamlar; glikol çözeltileri | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...70 | |||
Parçalar |
|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; Pals çıkışı; IO-Link (yapılandırılabilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [l/min] | 0,1...25 |
---|
Ölçme aralığı [°C] | -50...150 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67; (sensörler) |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2662,35 |
---|---|
Montaj şekli | Montaj parçası |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; Gun metal (2.1096.01) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 İç diş |
---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 İç diş |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 2 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |