Soğutma suyu kontrol paneli
ZZ0452
KWST HIGH END
Soğutma suyu kontrol paneli
ZZ0452
KWST HIGH END
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 İç diş |
---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 İç diş |
---|
Ölçme aralığı [l/min] | 0,1...25 |
---|
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uygulama | Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu; Soğutma suyu kontrol | |||||
Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile; Tüp bağlantısı | |||||
Ölçüm parametreleri | akış; sıcaklık; basınç; Toplama fonksiyonu | |||||
Kontrol | kullanım klavuzu | |||||
Ortam | İletken sıvılar; su bazlı ortamlar; glikol çözeltileri | |||||
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...70 | |||||
Dayanma basıncı [bar] | 10 | |||||
Parçalar |
|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; Pals çıkışı; IO-Link (yapılandırılabilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [bar] | -1...10 |
---|
Ölçme aralığı [l/min] | 0,1...25 |
---|
Ölçme aralığı [°C] | -20...80 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67; (sensörler) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3388,5 |
---|---|
Montaj şekli | Montaj parçası |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; Gun metal (2.1096.01) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; Seramik |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 İç diş |
---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 İç diş |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 3 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |