Soğutma suyu kontrol paneli
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
Soğutma suyu kontrol paneli
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
- Otomotiv endüstrisinde robot punto kaynak sistemlerinde kullanım için
- Kaybolan uçların, patlamış boruların ve soğutma sistemindeki sızıntıların güvenilir algılanması
- Debi ölçer ile soğutma suyunun miktarını saptamak için
- Basıncın ani düşüşünü anlamak için basınç sensörü
- Bir arıza durumunda soğutma suyu emme cihazı ile
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | M22 x 1,5 |
---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 1/2 |
---|
Ölçme aralığı [l/min] | 0,1...25 |
---|
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uygulama | Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu; Soğutma suyu kontrol; Soğutma suyu çıkartma | |||||||
Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile; Tüp bağlantısı | |||||||
Ölçüm parametreleri | akış; sıcaklık; basınç; Toplama fonksiyonu | |||||||
Kontrol | kullanım klavuzu | |||||||
Ortam | İletken sıvılar; su bazlı ortamlar; glikol çözeltileri | |||||||
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...70 | |||||||
Dayanma basıncı [bar] | 10 | |||||||
Hacim genleşme silindiri [ml] | 99,75 | |||||||
Parçalar |
|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; pals sinyali; IO-Link (yapılandırılabilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [bar] | 0...10 |
---|
Ölçme aralığı [l/min] | 0,1...25 |
---|
Ölçme aralığı [°C] | -20...80 |
---|
Tepki süresi
Risk süresi (güvenlikle ilgili hatalar için tepki süresi) [ms] | 500 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67; (sensörler) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 8702,8 |
---|---|
Montaj şekli | montaj levhasıyla birlikte |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; Gun metal (2.1096.01) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE |
Proses bağlantısı | M22 x 1,5 |
---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 1/2 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 4 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |