Soğutma suyu kontrol paneli
ZZ0262
KWST WITH BALANCING VALVES
Soğutma suyu kontrol paneli
ZZ0262
KWST WITH BALANCING VALVES
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | M22 x 1,5 |
---|
Proses bağlantısı | M22 x 1,5 |
---|
Ölçme aralığı [l/min] | 0,1...25 |
---|
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uygulama | Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu; Soğutma suyu kontrol | ||||||
Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile; Tüp bağlantısı | ||||||
Ölçüm parametreleri | akış; sıcaklık; basınç; Toplama fonksiyonu | ||||||
Kontrol | kullanım klavuzu | ||||||
Ortam | İletken sıvılar; su bazlı ortamlar; glikol çözeltileri | ||||||
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...70 | ||||||
Dayanma basıncı [bar] | 10 | ||||||
Parçalar |
|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; Pals çıkışı; IO-Link (yapılandırılabilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [bar] | 0...10 |
---|
Ölçme aralığı [l/min] | 0,1...25 |
---|
Ölçme aralığı [°C] | -20...80 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67; (sensörler) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3858 |
---|---|
Montaj şekli | Montaj parçası |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; Gun metal (2.1096.01) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Proses bağlantısı | M22 x 1,5 |
---|
Proses bağlantısı | M22 x 1,5 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 3 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |