Yükselen milli vanalar için pozisyon sensörü
ZZ0214
SET IX5010+E11900
Yükselen milli vanalar için pozisyon sensörü
ZZ0214
SET IX5010+E11900
- Tekli ve çiftli koltuk valfi ve diyafram valfleri için konum bildirimi
- Serbestçe seçilebilir devre çıkışları: Vana açık / kapalı, koltuk kaldırma tertibatı
- Üç ikili atım toplama cihazının yerini alır
- Tüm ölçüm aralığı boyunca 0,2 mm çözünürlük
- Ventil konumlarının basmalı butonlarla programlanması
Ürün özellikleri
Boyutlar [mm] | 65 x 43 x 110 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; (sadece vana başlığı ile birlikte takıldığında bu sensör mekanik hasarlara karşı yeterli koruma sağlar) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 491 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 65 x 43 x 110 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|