Soğutma suyu kontrol paneli
ZZ0057
KWST WITH BALANCING VALVES
Soğutma suyu kontrol paneli
ZZ0057
KWST WITH BALANCING VALVES
- Otomotiv endüstrisinde robot punto kaynak sistemlerinde kullanım için
- Kaybolan uçların, patlamış boruların ve soğutma sistemindeki sızıntıların güvenilir algılanması
- Debi ölçer ile soğutma suyunun miktarını saptamak için
- Basıncın ani düşüşünü anlamak için basınç sensörü
- Kapama cihazlarını kontrol etmek için
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | M22 x 1,5 |
---|
Proses bağlantısı | M22 x 1,5 |
---|
Ölçme aralığı [l/min] | 0...50 |
---|
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uygulama | Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu; Soğutma suyu kontrol | |||||||
Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile; Tüp bağlantısı | |||||||
Ölçüm parametreleri | akış; sıcaklık; basınç; Toplama fonksiyonu | |||||||
Kontrol | kullanım klavuzu | |||||||
Ortam | Su; glikol çözeltileri | |||||||
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...80 | |||||||
Dayanma basıncı [bar] | 10 | |||||||
Parçalar |
|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [bar] | 0...10 |
---|
Ölçme aralığı [l/min] | 0...50 |
---|
Ölçme aralığı [°C] | -10...80 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 65; (sensörler) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 7781,2 |
---|---|
Montaj şekli | mounting bracket with protective cover |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; PBT+PC-GF30; Gun metal (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloksallı; PA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; Seramik |
Proses bağlantısı | M22 x 1,5 |
---|
Proses bağlantısı | M22 x 1,5 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 3 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |