- Ürünler
- ZH4119
Fişli bağlantı kablosu
ZH4119
ASTGH120MSS0010K12
Fişli bağlantı kablosu
ZH4119
ASTGH120MSS0010K12
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 1,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...80 |
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 618,6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Çinko, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, siyah, Ø 6,5 mm, ekranlı; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Çinko, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,4 Nm |
---|