RFID etiket
ZH4033
HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces
RFID etiket
ZH4033
HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces
Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz] | 13,56 |
---|---|
Bellek boyutu [bit] | 16384 |
Hafıza tipi | FRAM |
Çip tipi | MB89R118C |
Blok sayısı | 256 |
Blok alanı [Byte] | 8 |
RFID standardı | ISO 15693 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...125 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 8,6 |
---|---|
Montaj şekli | Metal ve metal olmayan malzemelere montaj; (vida sabitleme ; bir yüzeye yapıştırarak) |
Boyutlar [mm] | Ø 22 / L = 20,5 |
Malzemeler | Çelik; PA 6 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 5 adet |
---|
Diğer veriler
Metal olmayan nesneye monte edildiği zaman okuma mesafesi (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 | 10 |
ANT421 / DTI421 | 17 |
ANT430 / DTI430 | 15 |
ANT431 / DTI431 | 18 |
ANT515 / DTI515 / DTI515 | 10 |
ANT513 / DTI513 / DTI513 | 22 |