- Ürünler
- Aksesuarlar
- Kalibrasyon sertifikaları, malzeme sertifikaları ve hizmet
- Kalibrasyon sertifikaları
- ZC0014
Sıcaklık sensörleri için DAkkS kalibrasyon sertifikası 5-nokta
ZC0014
DAkkS-Kalibrierung Temp. 5-Pkt
Sıcaklık sensörleri için DAkkS kalibrasyon sertifikası 5-nokta
ZC0014
DAkkS-Kalibrierung Temp. 5-Pkt
- Ölçüm kararsızlığını tanımlamak için
- Beş ölçüm noktalı
- Sabit bir ürün kalitesi sağlamak için
- Kalibrasyon sertifikasının uluslararası tanınırlığı
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 19,171 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|
Diğer veriler
Ölçüm noktaları: (ISO 9110' a göre)
1 | 20 °C |
2 | 65 °C |
3 | 85 °C |
4 | 100 °C |
5 | 123 °C |