- Ürünler
- Aksesuarlar
- Kalibrasyon sertifikaları, malzeme sertifikaları ve hizmet
- Kalibrasyon sertifikaları
- ZC0013
Sıcaklık sensörleri için DAkkS kalibrasyon sertifikası 3-nokta
ZC0013
DAkkS-Kalibrierung Temp. 3-Pkt
Sıcaklık sensörleri için DAkkS kalibrasyon sertifikası 3-nokta
ZC0013
DAkkS-Kalibrierung Temp. 3-Pkt
- Ölçüm kararsızlığını tanımlamak için
- Üç ölçüm noktalı
- Sabit bir ürün kalitesi sağlamak için
- Kalibrasyon sertifikasının uluslararası tanınırlığı
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 45,45 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|
Diğer veriler
Ölçüm noktaları: (ISO 9110' a göre)
1 | 65 °C |
2 | 85 °C |
3 | 123 °C |