- Ürünler
- ZB0864
Mobil makineler için Ethernet kamera
ZB0864
O2MXOOKG/E3/GM/180
Mobil makineler için Ethernet kamera
ZB0864
O2MXOOKG/E3/GM/180
Ürün özellikleri
Bakış açısı [°] | 180 x 130 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...30 DC |
---|---|
Güç tüketimi [W] | 2 |
Aşırı gerilim koruması | evet; (80 VDC' ye kadar) |
Görüntü sensörü | yüksek çözünürlükte 1/3” CMOS, titreşimde kesilmeyen görüntü aktarımına sahip, 1280H x 960V |
Çıkışlar
Video çıkışı | PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps |
---|
İzleme aralığı
Bakış açısı [°] | 180 x 130 |
---|
Arabirimler
Ethernet arabirimlerinin sayısı | 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protokol | DHCPv4; static IPv4 | ||||||||||||
Protokol ile ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | 40...125 | ||
Koruma | IP 67; IP 69K | ||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tuz püskürtme testi |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 328,65 |
---|---|
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 50; (Kablo) |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum siyah kaplamalı; Optik: Düz cam kimyasal olarak sertleştirilmiş |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Ethernet
Soketli: 1 x M12; kodlama: D |
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |