- Ürünler
- Güvenlik teknolojisi
- İş Güvenliği için AS-i arayüzü
- Güvenlik ipi acil durdurma anahtarları
- ZB0071
Güvenlik ipi acil durdurma anahtarları
ZB0071
Rope Switch DH LED 110V AC
Güvenlik ipi acil durdurma anahtarları
ZB0071
Rope Switch DH LED 110V AC
- Geniş tehlikeli alanların güvenilir korunması
- Konveyör kayışlarında kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Kolay halat gerilimi ayarı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 500 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | hızlı kapama kontağı; maks. anahtarlama voltajı: 240 V; kontak kapasitesi: 720 VA; termal akım: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Çıkış fonksiyonu |
|
||||
Minimum yük akımı [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Kontak akımı | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (indüktif yük) | ||||
Kısa devre koruması | hayır |
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
Ağırlık [g] | 1527,5 | ||
---|---|---|---|
Malzemeler | Gövde: Alüminyum pres döküm sarı; anahtarlama kontağı: gümüş kaplama | ||
Hizmet ömrü ile ilgili bilgi |
|
||
Montaj yönü | herhangi bir | ||
Ip uzunluğu | 125 m; (her yan için) | ||
Aktivasyon kuvveti [N] | < 125; (gerilim kuvveti: 130 N) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | 10 A; hızlı etki |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm² |
---|