- Ürünler
- ZB0028
Üç-faz motorlar için AS-Interface motor yol vericiler
ZB0028
PowerSwitch 0,4A 0,09KW
Üç-faz motorlar için AS-Interface motor yol vericiler
ZB0028
PowerSwitch 0,4A 0,09KW
- Üç fazlı motorların kullanıcı dostu başlatılması ve anahtarlanması
- Güvenilir aşırı yük ve kısa devre koruması
- AS arayüzü ağıyla
- İki dönüş yönü için yönlendirme devreli kontaktör
- İşaret, çalışma ve anahtarlama durumu için açıkça görülebilen LED'ler
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 250 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,3 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 140 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 10 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
Voltaj aralığı DC [V] | 18...30; (PELV e uygun) |
Voltaj aralığı AC [V] | 110...400 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 150; (harici çıkışlar: Kısa devre koruması; ters kontaktör: kısa devrelere karşı koruması yok) |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 54 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.0 |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | hayır |
AS-i Profil | S-7.0 |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 0 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1845 |
---|---|
Montaj şekli | Sırttan montaj |
Boyutlar [mm] | 180 x 182 x 90 |
Malzemeler | PC cam fiber takviyeli; alev geciktirici; UV dirençli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |