Vibrasyon transmitteri
VTV121
VIBRATION TRANSMITTER
Vibrasyon transmitteri
VTV121
VIBRATION TRANSMITTER
- DIN ISO 10816 ya uyumlu, sürekli ve güvenilir genel titreşim izlemesi
- İki telli teknoloji
- Hassas linearize analog çıktı
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için az yer kaplayan, sağlam gövde
Ürün özellikleri
Titreşim ölçüm aralığı [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 10...1000 |
Uygulama
Uygulama | ISO 10816 standartlarına vibrasyon transmitteri |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Sensör tipi | mikroelektromekanik sistem (MEMS) |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 1 |
---|
Çıkışlar
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
---|---|
Maks. Yük [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Ölçüm / ayar aralığı
Titreşim ölçüm aralığı [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Frekans aralığı [Hz] | 10...1000 |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 1 |
Doğruluk / sapma
Ölçme hatası [son değerin % si] | < ± 3 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | < 0,5; (ölçme aralığı bitiş değerinin % si) |
Lineer sapma | 0,25 % |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...125 | |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 868 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 124 |
---|---|
Montaj şekli | Sabitleme vidası |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 8 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|