Titreşim sensörü için teşhis elektroniği
VSE150
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Titreşim sensörü için teşhis elektroniği
VSE150
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Makine ve donanımların güvenilir titreşim izlemesi için
- Dengesizlik, döner elemanlı rulman ya da dişli durumu izleme sayesinde koşul tabanlı bakım
- Dört titreşim sensörüne kadar eşzamanlı algılama için dinamik girişler
- Ön alarm ve ana alarm için iki devre çıkışı
- Ölçülebilen fiziksel büyüklükler için analog girişler
Ürün özellikleri
Frekans aralığı [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
Uygulama
Dizayn | PC yazılımı VES004 üzerinden parametre ayarı VES004 |
---|---|
Uygulama | sürekli titreşim izleme |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 20 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC; (IEPE giriş kullanıldığı zaman: 24 V + 20%; IEPE = Bütünleştirilmiş Elektronik Piezo Elektrik) |
Akım tüketimi [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Koruma sınıfı | III |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 8; (yapılandırılabilir) |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 2; Dinamik giriş sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
Girişler
Toplam giriş sayısı | 6 |
---|---|
Analog girişlerin sayısı | 2 |
Analog giriş (akım) [mA] | 4...20 |
Analog girişin çözünürlüğü | 12 |
Dinamik giriş sayısı | 4 |
Dinamik giriş - Sinyal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dinamik giriş - çözünürlük [bit] | 16 |
Dinamik giriş - frekans aralığı [Hz] | 0,1...12000 |
Dinamik giriş - örnekleme oranı [kSamples] | 100 |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2; (yapılandırılabilir) |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Analog çıkışların sayısı | 1; (yapılandırılabilir) |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Frekans aralığı [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | Ethernet |
---|---|
İletim oranı | 10 MBaud; 100 MBaud |
Protokol | PROFINET IO |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | 0...60 |
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 92 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 415,2 |
---|---|
Gövde | Plastik gövde |
Montaj şekli | ray; (TH35/EN60715) |
Boyutlar [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 |
Malzemeler | PA |
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet |
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Combicon: |
---|