- Ürünler
- Sensörler
- Titreşim sensörü
- Yazılım
- VOS050
VSE OPC UA sunucusu temel lisansı
VOS050
VSE OPC UA SERVER LIC
VSE OPC UA sunucusu temel lisansı
VOS050
VSE OPC UA SERVER LIC
- Açık standart arayüz sayesinde IT seviyesine kolay veri transferi
- Titreşim izlemenin bütüncül dijital tesise ve proses izlemeye kolay entegrasyonu
Uygulama
Uygulama |
|
||
---|---|---|---|
Cihaz yönetimi |
|
||
Kullanıcı yönetimi |
|
||
Lisans yönetimi |
|
Yazılım / Programlama
Dil | Almanca; İngilizce |
---|---|
Veri taşıyıcı | indirme |
Lisans tipi | tek lisans |
Lisans sınıfı | tam versiyon |
Sistem gereksinimleri
CPU tipi (veya daha iyisi) | X64 veya X86 | ||
---|---|---|---|
Min. CPU çevrim | 2,3 GHz | ||
CPU çekirdeklerinin min. sayısı | 4 | ||
Min. RAM | 8 GB | ||
Min. grafik çözünürlüğü | 1920 x 1080 | ||
Cihaz arayüzü gereklidir | USB; LAN Adapter - RJ45 | ||
Ağ kartı | Ethernet 1 Gbit | ||
Ağ protokolü | Ethernet TCP/IP | ||
İşletim sistemi | Linux (Debian tabanlı) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 or higher; (sadece Microsoft destek süresi içindeki sürümler) | ||
Web tarayıcı | Google Chrome; Mozilla Firefox; (desteklenen sürümler: son sürüm notlarına bakınız) | ||
Ek olarak talep edilen yazılım |
|
Min. sabit disk hafızası | 1 GB |
---|
Min. sabit disk hafızası | 5 GB |
---|
Min. sabit disk hafızası | 5 GB |
---|
Min. sabit disk hafızası | 64 GB |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,001 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|