Sıcaklık sensörü için termo tüp
UT0011
THERMOWELL, 10MMx300MM, 1/2NPT
Sıcaklık sensörü için termo tüp
UT0011
THERMOWELL, 10MMx300MM, 1/2NPT
- Isı sensörünün etkin, uzun süreli koruması
- Agresif malzeme ve yüksek basınç süreçlerine karşı koruma
- İşletim sırasında ısı sensörünün kolay değişimi
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için EL = 300 mm |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 272 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 181,44 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1,4401 / 316) |
Sensör bağlantısı | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Proses bağlantısı | 1/2" NPT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|