tamamen-metal gövde ultrasonik sensör
UIT301
UID02500E1KG/IO-Link/US
tamamen-metal gövde ultrasonik sensör
UIT301
UID02500E1KG/IO-Link/US
- Sert koşullar için sürekli seviye ve cisim algılama
- Agresif malzemelere karşı dayanıklı
- Uzun mesafe
- IO-Link ve analog çıkışlı programlanabilir devre çıkışı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 250...2500; (Hedef: 400 x 400 mm) |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,5 |
Dönüştürücü frekansı [kHz] | 112 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 250...2500; (Hedef: 400 x 400 mm) |
---|---|
Kör bölge [mm] | 250 |
Silindirik açıklık açısı [°] | 12; (±2) |
90° sensör/nesne açısından maksimum sapma [°] | ± 4 |
Doğruluk / sapma
Sıcaklık kompanzasyonu | evet |
---|---|
Histerezis [%] | < 3 |
Analog çıkışın lineerlik hatası [%] | <3 |
Sıcaklık sapması | ± 5 %; (ölçüm aralığının son değeri) |
Tekrarlanabilirlik | 1 % |
Çözünürlük [mm] | 3 |
Not | Belirtilen değerlere en az 20 dakika ısınma süresinden sonra ulaşılır |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | Analog çıkış |
---|---|
Cevap verme zamanı [ms] | < 600 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; ikinci anahtarlama noktası; Anahtar açma/kapatma gecikmesi; anahtar-açma gecikmesi; Öğretme fonksiyonu; Işıkta açık/Karanlıkta açık |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -15...65 |
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 103 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 258,1 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 103 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); LED pencere: TPU; dolgulu: PUR |
Sıkıştırma torku [Nm] | 100 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|