Ultrasonik Sensör
UGT211
UGC01200FOKG/US
Ultrasonik Sensör
UGT211
UGC01200FOKG/US
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanım için özellikle yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
- Nesnenin renginden, şeffaflığından veya yüzey özelliklerinden bağımsız temassız algılama
- Programlama teliyle cihaz fonksiyonunun kolay ayarlanması
- Anahtarlama durumunu ve eko sinyalini gösteren açıkça görülebilen LED
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 80...1200; (Hedef: 200 x 200 mm) |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,3 |
Dönüştürücü frekansı [kHz] | 200 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Senkronizasyon girişi | hayır |
---|---|
Çoklu (multiplex) giriş | hayır |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Elektriksel yapı | NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 3 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 80...1200; (Hedef: 200 x 200 mm) |
---|---|
Kör bölge [mm] | 80 |
Silindirik açıklık açısı [°] | 14; (±2) |
90° sensör/nesne açısından maksimum sapma [°] | ± 4 |
Doğruluk / sapma
Sıcaklık kompanzasyonu | evet |
---|---|
Histerezis [%] | < 1 |
Anahtarlama noktasında kayma [%] | -5...5 |
Tekrarlanabilirlik | 1 % |
Çözünürlük [mm] | 3 |
Not | Belirtilen değerlere en az 20 dakika ısınma süresinden sonra ulaşılır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 210 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 56 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | PBT; PA; Epoksi-Cam seramik |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|