- Ürünler
- UC0199
Adaptör için LB borusu
UC0199
CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"
Adaptör için LB borusu
UC0199
CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"
- LB borusu için adaptör
- Güvenilirliğini kanıtlamış M12 konektör üzerinden kolay bağlantı
- FOUNDATION endüstriyel ağ sistemi için iki yapı formu ile
- Güvenilir sinyal iletimi için altın kaplama kontaklar
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 272,155 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PBT-GF20; Conta: NBR |
Port dağıtım kutusu sayısı | 2 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 2 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|