- Ürünler
- TY9307
Sıcaklık transmitteri
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Sıcaklık transmitteri
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...125 |
Dayanma basıncı [bar] | 400 |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 14...32 DC; (DIN EN 50178, SELV, PELV e göre) |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,5 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,1 |
---|
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,5 |
---|---|
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,15 |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 97,8 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 25 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|