PT100/PT1000 sıcaklık sensörleri için göstergeli değerlendirme birimi
TY7439
TR-000KDBM12-QFPKG/US/
PT100/PT1000 sıcaklık sensörleri için göstergeli değerlendirme birimi
TY7439
TR-000KDBM12-QFPKG/US/
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|---|
Ölçme aralığı [°C] | -100...600 |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | Pt100 ve Pt1000 ölçü elemanları için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [°C] | -100...600 |
---|---|
Anahtar açma noktası SP [°C] | -99,8...600 |
Anahtar kapama noktası rP [°C] | -100...599,8 |
Ayar adımları [°C] | 0,1 |
Anahtarlama çıkışının çözünürlüğü [K] | 0,1 |
---|---|
Göstergenin çözünürlüğü [K] | 0,1 |
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Gösterge doğruluğu [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,1; (25 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | 390 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 252 | ||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 190 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); EPDM/X; PC; PBT; FPM |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 dış dişli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|