Problu sıcaklık sensörü
TT7281
TT-070KFBD06- /US/
Problu sıcaklık sensörü
TT7281
TT-070KFBD06- /US/
- Depo, tank ve borularda hassas ısı ölçümü
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Hızlı sıcaklık dalgalanmalarına sahip süreçlerde kullanım için çok kısa tepki süresi
- Yüksek koruma derecesine ve yüksek basınça dirençli sağlam paslanmaz çelik gövde
- Adaptör kullanımı ile değişken proses bağlantısı
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | Ø 6 mm | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 70 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 160 |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 70 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 28,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 6 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | Ø 6 mm |
Prob çapı [mm] | 6 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 70 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|