- Ürünler
- TT1181
Problu sıcaklık sensörü
TT1181
TT-100KBBD08- /US/ /V
Problu sıcaklık sensörü
TT1181
TT-100KBBD08- /US/ /V
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: TT1281 veya TT1081 Ürün karşılaştırması: TT1181 / TT1281 / TT1081 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Montaj uzunluğu EL [mm] | 160 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 160 |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 160 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 | |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,047 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 8 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Prob çapı [mm] | 8 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 160 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|