Civata bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TSM601
TSM040K2PCXX/US/
Civata bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TSM601
TSM040K2PCXX/US/
- Kelepçeli çözüm, kurulum maliyetlerini ve çabasını azaltır
- Temizleme prosesleri için uygun koruma sınıfına sahip hijyenik tasarım
- Prosese net bir genel bakış için hızlı cevap süresi ve yüksek ölçüm doğruluğu
- İdeal proses izleme şeffaflık sağlar
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | civatası üstünde sensör DN40 ( Ø 38...45 mm) |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
Montaj | Katı cisimlere bağlantı için sensör; kelepçeli çözüm |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (çalışma sıcaklığının doğruluğa etkisi: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (akan su için referans değerleri : (> 0,4 m/s)) |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 69K |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 140,8 |
---|---|
Gövde | Yüzey sıcaklık probu |
Boyutlar [mm] | 87 x 84 x 45 |
Malzemeler | Montaj kelepçesi: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Gövde: PPSU; Conta: FKM |
Proses bağlantısı | civatası üstünde sensör DN40 ( Ø 38...45 mm) |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|