Civata bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Civata bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Makine yüzeylerinde hassas ısı ölçümü için
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | civatası üstünde sensör 10 x 10 x 42 mm |
Uygulama
Ölçme elemanı | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
---|---|
Montaj | Katı cisimlere bağlantı için sensör |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Ölçüm aralığı hakkında |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 13 / 39 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [yıl] | 19025,9 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 232 |
---|---|
Gövde | civatası üstünde sensör |
Boyutlar [mm] | 10 x 10 x 42 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | civatası üstünde sensör 10 x 10 x 42 mm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 5 m, Silikon |
---|