Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: TS5089 veya TS5289 Ürün karşılaştırması: TS5151 / TS5089 / TS5289 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
---|
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf B) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 7 / 18; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | Ø 8 / L = 50 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Prob çapı [mm] | 8 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 5 m, FKM |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |