Vida bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS4759
TS-PT100-SCREW-IN M5/4M
Vida bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS4759
TS-PT100-SCREW-IN M5/4M
- Makine yüzeylerinde hassas ısı ölçümü için
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
- Büyük sıcaklık ölçüm aralığı
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M5 dış dişli |
Uygulama
Ölçme elemanı | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
---|---|
Montaj | Katı cisimlere bağlantı için sensör |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 3 / 8; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 12683,9 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 159,6 |
---|---|
Gövde | vidalı sensör |
Boyutlar [mm] | M5 |
Diş tasarımı | M5 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M5 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 4 m, Silikon |
---|