Civata bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS2239
TS-200-KL /US
Civata bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS2239
TS-200-KL /US
- Makine yüzeylerinde hassas ısı ölçümü için
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | civatası üstünde sensör 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Uygulama
Ölçme elemanı | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
---|---|
Montaj | Katı cisimlere bağlantı için sensör |
Elektriksel özellikleri
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 500 |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 12 / 39; (Sıcaklık iletici pasta kullanılmış aluminyum düz yüzey değerleri.; akan su için referans değerleri : 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 12683,9 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 101,4 |
---|---|
Gövde | civatası üstünde sensör |
Boyutlar [mm] | 12,5 x 8,7 x 47 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1,4303/305/308); Bakır nikel kaplamalı |
Proses bağlantısı | civatası üstünde sensör 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; pabuçlanmış kablo uçları ile; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|