Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS2056
TS-200KCID10-...../US/
Proses bağlantılı kablolu sıcaklık sensörü
TS2056
TS-200KCID10-...../US/
- Depo, tank ve borularda hassas ısı ölçümü
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Kelepçe veya koruyucu tüp ile kolay süreç uyumu
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
- Basit ve % 100 yalıtımlı M12 konektör bağlantısı
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | Ø 10 mm | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 42 |
Uygulama
Ölçme elemanı | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) | |
---|---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar | |
Dayanma basıncı [bar] | 160 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
|
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 42 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Ölçüm aralığı hakkında |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 12 / 39; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 11415,5 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 86,6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 10 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PFA/PTFE |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | Ø 10 mm |
Prob çapı [mm] | 10 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 42 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PTFE |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |