hijyenik uygulamalar için sıcaklık fişi
TP2008
TP-CDC-AFZVG/US/
hijyenik uygulamalar için sıcaklık fişi
TP2008
TP-CDC-AFZVG/US/
- Isı sensörlerinin ve dirençli termometrelerin sinyal değerlendirmesi için
- Yüksek çözünürlük sayesinde zorlu kontrol görevleri için idealdir
- Durum LED'i içeren hijyenik paslanmaz çelik gövde
- Büyük sıcaklık ölçüm aralığı
- Analog, anahtarlama çıkışı ve IO-Link
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | Pt100 ve Pt1000 ölçü elemanları için |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link; anahtarlama sinyali; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | yerinde kilitli değildir |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Fabrika ayarı | -50...300 °C | ||
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,017; (MS: -10...150 °C) |
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; veya ± (0,067 % MS) |
---|---|
IO-Link hassaslığı [K] | ± 0,05 |
Analog çıkış sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | < 0,1 |
IO-Link sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | < 0,06 |
Tepki süresi
Maks. ölçme/gösterge çevrimi [ms] | 350 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | analog çıkışın ölçeklendirilmesi; kalibrasyon ayarı; histerezis / pencere fonksiyonu; anahtarlama mantığı; simülasyon modu |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1.3 |
IO-Link çözünürlük sıcaklığı [K] | 0,01 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 53,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | LED: PA; Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Conta malzemesi | FKM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|