- Ürünler
- TN2930
Göstergeli sıcaklık sensörü
TN2930
TN-013KBBD10-MFPKG/US/ /V
Göstergeli sıcaklık sensörü
TN2930
TN-013KBBD10-MFPKG/US/ /V
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M18 x 1,5 İç diş |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf B) |
Uygulama | yüzey sıcaklığının algılanması |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 66 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1,5 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
||
Analog çıkış üst değeri |
|
||
Ayar adımları |
|
Anahtarlama çıkışının çözünürlüğü [K] | 0,5 |
---|---|
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,125 |
Göstergenin çözünürlüğü [K] | 0,5 |
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K) |
---|---|
Hassas analog çıkış [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%) |
Gösterge doğruluğu [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + ½ Digit) |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir [K] | 0,1 |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|---|
Maks. ölçme/gösterge çevrimi [ms] | 200 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama butonu |
---|---|
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; min./maks. hafıza reset; Gösterge ünitesi; sıfır-noktası kalibrasyon; ölçeklenebilir analog çıkış |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Gövde | Kompakt yapı |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M18 x 1,5 İç diş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|