- Ürünler
- TN2531
Göstergeli sıcaklık sensörü
TN2531
TN-013KCBD10-MFRKG/US/ /V
Göstergeli sıcaklık sensörü
TN2531
TN-013KCBD10-MFRKG/US/ /V
- Geniş sıcaklık değerlendirme aralığı
- Programlanabilir devre çıkışı ve ölçeklenebilir analog çıkış ile
- Anlaşılır ve kolay kullanım
- Geçerli sıcaklık değerlerinin yerel gösterimi
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: TN2511 Ürün karşılaştırması: TN2531 / TN2511 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M18 x 1,5 İç diş | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 45 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf B) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 12 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
||
Analog çıkış üst değeri |
|
||
Ayar adımları |
|
Anahtarlama çıkışının çözünürlüğü [K] | 0,1 |
---|---|
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,1 |
Göstergenin çözünürlüğü [K] | 0,1 |
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [K] | ± 0,3 |
---|---|
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,3 |
Gösterge doğruluğu [K] | ± 0,3 |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir [K] | 0,1 |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|---|
Maks. ölçme/gösterge çevrimi [ms] | 200 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama butonu |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.0 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 209 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 202,8 |
---|---|
Gövde | Kompakt yapı |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M18 x 1,5 İç diş |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 45 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|